QCC versorgt eine neue Flotte von emissionsfreien Elektrofähren in Kopenhagen mit Energie
Die dänische Hauptstadt Kopenhagen hat das Ziel, eine der ersten klimaneutralen Städte der Welt zu werden. Eine neue Flotte emissionsfreier elektrischer Hafenbusse befördert die Passagiere über die emblematische Uferpromenade und wird während der Stopps autonom aufgeladen. Mit Stäublis autonomem QCC-Schnellladestecker können in der anspruchsvollen Hafenumgebung Ladezyklen von nur 6 Minuten erreicht werden, um nicht zuletzt die Stadt auf ihrem Weg in eine emissionsfreie Zukunft zu unterstützen.